연락처
카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
제로점 클램핑 시스템
K1009
UNILOCK 클램핑 스테이션
K1009
UNILOCK 클램핑 스테이션
K1971
UNILOCK 클램핑 모듈
ASM 99
K1003
UNILOCK 클램핑 모듈
ERGO 138
K1385
UNILOCK 클램핑 모듈
ESM 138-C
K1972
UNILOCK 클램핑 모듈
ESA 138
K1866
UNILOCK 클램핑 모듈
EFM 138
K1389
UNILOCK 클램핑 모듈
ESM 176
K2353
UNILOCK 클램핑 모듈 레이저 ESM 138-C
K1973
UNILOCK 클램핑 모듈
EGM 110-75
K2046
팔레트 커플링
UNILOCK 클램핑 모듈 EGM 110-75용
K1123
UNILOCK 수동 클램핑 모듈
K1218
교체형 UNILOCK 팔레트
제로점 클램핑 시스템
K2354
UNILOCK 축소 어댑터, 시스템 크기 138mm
K0967
UNILOCK 클램핑 볼트
시스템 크기 80mm
K1471
UNILOCK 클램핑 볼트, 관통 홀 있음, 시스템 크기 80mm
K1974
UNILOCK 보정 클램핑 핀
시스템 크기 80 mm
K1975
UNILOCK 도브테일 클램핑 핀
시스템 크기 80 mm
K1010
클램핑 모듈용 UNILOCK 안전 볼트
K1010
클램핑 모듈용 UNILOCK 커버
K1869
UNILOCK 클램핑 스테이션용
UNILOCK 클램프
5축 모듈 클램핑 시스템 80
5축 모듈 클램핑 시스템 50
5축 모듈 클램핑 시스템 138
포지셔닝 및 클램핑 시스템
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K2354
UNILOCK 축소 어댑터, 시스템 크기 138mm
뒤로
제품
클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
제로점 클램핑 시스템
UNILOCK 축소 어댑터, 시스템 크기 138mm
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
본체, 툴 스틸.
클램핑 핀, 케이스 경화 스틸.
표면 마무리:
본체, 연질, 기능면, 연마.
클램핑 핀, 산화 처리. 기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:
UNILOCK 축소 어댑터는 작업물을 고정하고 위치를 지정하는 데 적합합니다. 축소 어댑터를 작업물에 나사로 고정하고 공압 클램핑 모듈에 함께 장착할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762
2) 센터링 클램핑 볼트 = 타입 A
보상 클램핑 볼트 = 타입 B
클램핑 핀 = 타입 C
특징:
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K2354 UNILOCK 축소 어댑터, 시스템 크기 138mm
183 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
타입
형태 타입
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
CAD
액세서리
가격
주문
K2354.113810010
A
센터링 핀
138
80
25
M10
100
25,5
5
10
0.00
€
K2354.213810010
B
보정 핀
138
80
25
M10
100
25,5
5
10
0.00
€
K2354.313810010
C
텐션 핀
138
80
25
M10
100
25,5
5
10
0.00
€
K2354.113810012
A
센터링 핀
138
80
25
M12
100
28
5
10
0.00
€
K2354.213810012
B
보정 핀
138
80
25
M12
100
28
5
10
0.00
€
K2354.313810012
C
텐션 핀
138
80
25
M12
100
28
5
10
0.00
€
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
K1009
UNILOCK 클램핑 스테이션
K1009
UNILOCK 클램핑 스테이션
K1971
UNILOCK 클램핑 모듈 ASM 99
K1003
UNILOCK 클램핑 모듈
ERGO 138
K1385
UNILOCK 클램핑 모듈
ESM 138-C
K1972
UNILOCK 클램핑 모듈 ESA 138
K1866
UNILOCK 클램핑 모듈
EFM 138
K1389
UNILOCK 클램핑 모듈
ESM 176
K2353
UNILOCK 클램핑 모듈 레이저 ESM 138-C
K1973
UNILOCK 클램핑 모듈 EGM 110-75
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059