- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- K0835
고정 클로
- K0836
슬라이드형 고정 클로, 양면
- K0837
고정 클로, 슬라이드형
- K0838
고정 클로, 슬라이드형
- K1824
고정 클로 파워 센서 포함
- K2422
스텝톱니가 있는 고정 클로, 스틸
- K1516
평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄
- K1949
고정 클로 평평한 볼 있음
- K0001
고정 클로
- K1948
고정 클로, 조절 가능
- K2427
고정 클로, 회전 가능
- K2429
고정 클로, 이중면
- K0834
고정 클로, 클램핑 어댑터 원형
- K1952
포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄
- K1953
핀이 있는 포크형 고정 클로 스틸 및 알루미늄
- K2428
고정 클로, 포크형, 노즈와 보호용 인서트가 있음
- K0002
클램프 크랭크형
- K1950
스완 넥형 고정 클로 스틸
- K1951
스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄
- K1956
고정 클로 단계 없이 조절 가능
- K1955
미니 크리핑 요크 이중면
- K0859
고정 클로 홀더
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|