제품 그룹
고정 클로 평평한 볼 있음
K1949

고정 클로 평평한 볼 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸 고정 클로, 롤러 베어링 스틸 볼.표면 마무리:검정 산화 마무리된 고정 클로.
경화 처리된 볼, 자연적 마무리.
정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1949 고정 클로 평평한 볼 있음 181 kB

도면

고정 클로 평평한 볼 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LL1AB1B2B3DHK볼-ØE1E2F
kN
스크류

CAD액세서리가격주문
K1949.065051072085,51,62,58,510204,82M6 0.00 €
K1949.08606,512925107,2231013228,77M8 0.00 €
K1949.10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 0.00 €
K1949.1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059