- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- K1745
엣지 클램프, 고정식 조 있음
- K1748
웨지 클램프, 스틸, 다양한 웨지 표면 있음
- K0039
테이퍼 클램프 매끈한면 또는 세레이션
- K0649
웨지 클램프, 스틸, 가공 가능함
- K0040
엣지 클램프 클램핑 면 세레이션
- K0041
웨지 클램프, 가공 가능함, 웨지 표면, 연마 또는 세레이션
- K0042
엣지 클램프 더블 클램핑 면 세레이션
- K0037
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품 있음
- K0038
웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품과 가공 가능함
- K1167
웨지 클램프, 스틸, 웨지 표면 있음
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0037웨지 클램프, 알루미늄 외부 부품 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:알루미늄 소재 외부 부품. 경화 스틸 엣지.표면 마무리:산화 처리 외부 부품. 엣지 검정 산화.정보:엣지 클램프로 두 개의 공작물을 동시에 클램핑함. 더블 엣지 클램프는 원형 및 삼각형 부분 클램핑 시 매우 적합함. 소형 설계로 공간 절약의 멀티 클램프를 실현함.도면 설명:클램핑된 상태에서 도표에 기재된 사이즈 B1 Max.에 도달해야 합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | L | B1 min. - max. | B2 | H | H1 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0037.04 | M4 | 15,9 | 12,3 - 13,1 | 10,4 | 12,7 | 5,6 | 2,2 | 3,4 |  | | 0.00 € | | K0037.06 | M6 | 23,8 | 18,6 - 19,9 | 16,1 | 19 | 9,5 | 6,7 | 14,3 |  | | 0.00 € | | K0037.08 | M8 | 31,7 | 24,8 - 26,6 | 20,8 | 25,4 | 12,7 | 8,9 | 14,5 |  | | 0.00 € | | K0037.12 | M12 | 47,6 | 37,3 - 39,7 | 30,8 | 38,1 | 19 | 15,6 | 38,4 |  | | 0.00 € | | K0037.16 | M16 | 63,5 | 49,7 - 52,8 | 41,2 | 50,8 | 25,4 | 26,7 | 74,6 |  | | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|