- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강 1.7220. 플라스틱 볼.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:적합한 힌지 핀은 K0007 참조. 캠 레버는 편심 레버입니다. 이것의 클램핑 특징은 캠의 전체 접촉 면적을 상회하는 것입니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | L | L1 | B | H | H1 | D | D1 | R | R1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0008.08 | 104±2 | 14,9 | 9 | 28,2 | 18,7 | 8 | 25 | 17,2 | 19,2 |  | | 0.00 € | | K0008.10 | 123±2 | 18,6 | 12 | 34,8 | 23,3 | 10 | 30 | 21,5 | 24 |  | | 0.00 € | | K0008.12 | 146±3 | 24,3 | 14 | 43,8 | 30,3 | 12 | 30 | 28 | 31,2 |  | | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|