Grupos de mercadorias
Módulo de extensão para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm
K1119

Módulo de extensão para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica de aço temperado.
Pino de guia de aço cementado.
Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos de extensão de 5 eixos UNILOCK servem tanto para a elevação do módulo básico como para o aumento da altura de montagem.
Conforme a posição de fixação, é possível obter uma altura de fixação ideal, combinando o módulo básico com o módulo de extensão.
Além disso, o módulo de extensão com tamanho de sistema 50 pode ser combinado com a versão de sistema 80.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 kN
- Força de retenção (M10) 25.000 kN
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1119 Módulo de extensão para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm 273 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50 1,5 MB

Desenhos

Módulo de extensão para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
DHSWForças de admissão
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1119.0501Bcom proteção contra torção505041010 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33