Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm
K1117

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos UNILOCK de 5 eixos com tamanho de sistema 50 podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade. Além disso, o módulo base do tamanho de sistema 50 pode também ser combinado com o tamanho de sistema 80. Com o sistema de fixação de módulos é possível fixar facilmente até mesmo as peças de trabalho pequenas.
 
Adequado para sistemas de fixação ponto zero UNILOCK com pino de guia UNILOCK D=18 mm.
O sistema de fixação Ponto Zero pode ainda ser incorporado diretamente com recurso a um pino de guia adequado a esse efeito.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1117 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm 375 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50 1,5 MB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
DHSWForças de admissão
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1117.12050601Bcom proteção contra torção505041010 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33