Grupos de mercadorias
Estação de fixação UNILOCK versão simples
K1009_1

Estação de fixação UNILOCK versão simples

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Módulo de fixação, aço temperado.
Placa base em aço 1.1730.
Versão:Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Placa de base polida em ambos os lados.
Sob consulta:Estação de fixação para dimensões especiais.Acessórios:Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK K1869.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1009_1 Estação de fixação UNILOCK versão simples 351 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos

Estação de fixação UNILOCK versão simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2FormaTipo da formaPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1009.1000149199versão simplesAsem proteção contra torção7,08 sob consulta
K1009.10001491991versão simplesBcom proteção contra torção7,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33