Grupos de mercadorias
UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação
K1010

UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada.Acessórios:Cobertura para o módulo de fixação D=99, D=138 e D=176.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1010 UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 221 kB

Desenhos

UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1010.0999943,8 0,00 €
K1010.13813843,8 0,00 €
K1010.17617643,8 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33