- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- K1523
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo
- K1524
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1525
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, polidos
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó
- K0671
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento
- K0160
Volantes DIN 950 de alumínio
- K1208
Volantes DIN 950 em aço inoxidável
- K1520
Volantes fechados em alumínio sem cabo
- K1521
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1522
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0163
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
- K1307
Volantes fechados com cabo giratório
- K0164
Volantes fechados com cabo giratório
- K0165
Volantes fechados sem cabo
- K0256
Volantes de plástico
- K0257
Volantes com cabo cilíndrico giratório
- K0258
Volante com cabo cilíndrico reversível
- K0259
Volantes com cabo cilíndrico de segurança
- K0184
Volantes de plástico (duroplástico)
- K0262
Botões recartilhados com manípulo
- K0275
Volantes Delta
- K1661
Volantes em chapa de aço
- K1875
Volantes de chapa de aço
- K1876
Volantes de chapa de aço inoxidável
- K0726
Cabos e manoplas com bola giratórios
- K0684
Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468
- K0685
Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469
- K0727
Manivelas de alumínio
- K0997
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0996
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K0998
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança
- K2076
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível
- K2075
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0999
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0266
Manivelas com cabo cilíndrico reversível
- K0659
Manivelas com cabo cilíndrico giratório
- K0268
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
- K0728
Manivela com manopla bola de aço
- K0740
Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno
- K0774
Cabos cilíndricos giratórios
- K0775
Cabos cilíndricos reversíveis
- K1000
Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável
- K0263
Cabos cilíndricos giratórios
- K1468
Cabos cilíndricos de plástico, giratórios
- K1469
Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis
- K0265
Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático
- K1470
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
- K0166
Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E
- K1199
Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável
- K0167
Cabos anatômicos fixos DIN 39 forma E, em alumínio
- K0168
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço
- K1209
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável
- K0169
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio
- K1221
Cabos cônicos fixos
- K0170
Cabos giratórios
- K0651
Cabos giratórios ovais
- K0172
Cabos cônicos de plástico (duroplástico)
- K1207
Botões cônicos
- K1222
Botões ovais
- K1201
Cabos cônicos giratórios de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço ou aço inoxidável
- K1202
Cabos cônicos de plástico (duroplástico), inserto roscado de aço zincado
- K0173
Arruelas de calço
- K0408
Indicadores de posição
- K2106
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0409
Indicadores de posição
- K2107
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0410
Indicadores de posição
- K2108
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0411
Indicador de posição programável
- K0771
Indicador de posição livremente programável
- K1657
Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
- K1905
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm, design compacto
- K1906
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
- K1926
Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética
- K1927
Buchas redutoras
- K1663
Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
- K0412
Buchas redutoras
- K0413
Placas intermediárias
- K0414
Placas de montagem para indicadores de posição
- K1928
Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital
- K1929
Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico
- K1930
Volantes para indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1524_CVolantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Cabo cilíndrico e capas de cubo termoplásticas, preto. Eixo do manípulo cilíndrico em aço brunido. Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.Versão:Preto ou prateado revestido a pó.Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.Acessórios:K0173 Arruelas de calço. K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.FornecimentoVolante em alumínio. Capa do cubo. Cabo cilíndrico giratório. Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).Indicação de desenho:1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Tipo da forma | A | B3
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | L | L1 | L2 | L3 | T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1524.12512104 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 |  | | 0,00 € | | K1524.12514105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 |  | | 0,00 € | | K1524.16014105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 |  | | 0,00 € | | K1524.16016105 | preto | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 |  | | 0,00 € | | K1524.12512204 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 |  | | 0,00 € | | K1524.12514205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 17,6 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 |  | | 0,00 € | | K1524.16014205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 |  | | 0,00 € | | K1524.16016205 | prata | C | furo de ajuste com ranhura | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | M8 | 19,4 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|