Grupos de mercadorias
Indicador de posição
quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm
K1906

Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico.
Visor com display de LCD.
Versão:Indicação de posição com compartimento de pilhas integrado.
Sensor encaixável.
LCD Low Power com função de polegada decimal e fracionária.
Indicação:Visor com display eletrônico de medição digital para o registro de posicionamento livre de folgas. Não dependente da rede elétrica.
O sistema é usado em sistemas de medição de comprimentos e ângulos (em serras circulares esquadrejadeiras, estampagem de chapas, dobradeiras,...) na indústria e artesanato.
Para a montagem em painéis de comando, observe as dimensões recomendadas de 92+0,8 x 45+0,6.
O indicador de ângulo é programável.
A área de indicação tem ~13 mm de altura com possibilidades de escalas de -1999999 até 1999999.
A precisão máx. de indicação é decimal até 10 μm, polegada fracionária até 1/64 polegadas.
Armazenagem de energia do indicador é efetuada através de pilhas e possui um símbolo indicador de “bateria fraca” (Low-Batt) <1,1 V.
Troca fácil das pilhas através do compartimento de pilhas.
Funcionamento através de 2 pilhas mignon AAA (não incluídas no fornecimento
Dados técnicos:- Resolução 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 polegadas
- Precisão do sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L em m
- Tensão operacional 3 V CC, protegida contra inversão da polaridade
- Consumo de corrente ~220 µA em 3 V CC
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Velocidade de deslocação max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Grau de proteção IP 40 para todo o equipamento
- Grau de proteção IP 54 para a parte frontal
Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.Funções:- Funções de medida incremental e de reset
- Entrada direta do valor de referência/offset
Acessórios:- Sensores magnéticos K1959
- Fitas magnéticas K1633
- Sensores de posição de eixo oco K1926
Observar:A umidade relativa do ar deve ser no máx. de 95%. Não é permitida a condensação.Indicação de desenho:
1) Conexão do sensor
2) Compartimento de pilhas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1906 Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm 355 kB

Desenhos

Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1906.01Indicador de posição 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33