Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão
K1773_L

Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.

Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Faixa de temperatura:-25 °C até +80 °C.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1773_L Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão 242 kB

Desenhos

Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão
Rodízios industriais giratórios de aço inoxidável com roda de poliamida, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1773.21075032Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento38326055857591001008076150 0,00 €
K1773.21100037Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento363760558510091251008076150 0,00 €
K1773.21125040Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento404060558512591501008076150 0,00 €
K1773.21150050Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento5450807511015011190140105-300 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33