Grupos de mercadorias
Rodízios industriais giratórios com stop-fix em aço inoxidável com poliamida, versão padrão
K1773_LS

Rodízios industriais giratórios com stop-fix em aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.

Versão:Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:Eixo da roda aparafusado.Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Faixa de temperatura:-25 °C até +80 °C.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1773_LS Rodízios industriais giratórios com stop-fix em aço inoxidável com poliamida, versão padrão 257 kB

Desenhos

Rodízios industriais giratórios com stop-fix em aço inoxidável com poliamida, versão padrão
Rodízios industriais giratórios com stop-fix em aço inoxidável com poliamida, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoMancal
da roda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1773.210750322Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento38326055857591001008076150 0,00 €
K1773.211000372Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento363760558510091251008076150 0,00 €
K1773.211250402Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento404060558512591501008076150 0,00 €
K1773.211500502Rodízio industrial giratóriomancal de deslizamento5450807511015011190140105-300 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33