Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
K0662

Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática. Sob consulta:cabos com cores adicionais.Acessórios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0662 Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável 437 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos com trava de segurança 574 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0662.106101azul ultramarino RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  0,00 €
K0662.108101azul ultramarino RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  0,00 €
K0662.106100grafite RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  0,00 €
K0662.108100grafite RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  0,00 €
K0662.106103vermelho RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  0,00 €
K0662.108103vermelho RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  0,00 €
Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
K0662.106101azul ultramarino RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0,00 €
K0662.108101azul ultramarino RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0,00 €
K0662.106100grafite RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0,00 €
K0662.108100grafite RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0,00 €
K0662.106103vermelho RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0,00 €
K0662.108103vermelho RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33