- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0757_MAEscalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Escalas de alumínio versão rígida com parte traseira autocolante ou com furos. Secção transversal 15 x 2 mm.
Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro – Escala acima/à direita ou em ambos os lados – Outros comprimentos DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de produto | Modo de fixação | Versão 1 | Ponto zero | Divisão | Escalas | B | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0757.000010X0250 | Escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 250 | 250 |  | | 0,00 € | | K0757.000010X0500 | Escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 500 | 500 |  | | 0,00 € | | K0757.000010X0750 | Escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 750 | 750 |  | | 0,00 € | | K0757.000010X1000 | Escala | autocolante | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 1000 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0757.010010X0250 | Escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 250 | 250 |  | | 0,00 € | | K0757.010010X0500 | Escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 500 | 500 |  | | 0,00 € | | K0757.010010X0750 | Escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 750 | 750 |  | | 0,00 € | | K0757.010010X1000 | Escala | autocolante | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 1000 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0757.100010X0250 | Escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 250 | 260 |  | | 0,00 € | | K0757.100010X0500 | Escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 500 | 510 |  | | 0,00 € | | K0757.100010X0750 | Escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 750 | 760 |  | | 0,00 € | | K0757.100010X1000 | Escala | perfurações de fixação | horizontal | à esquerda | 1 mm | abaixo | 15 | 2 | 1000 | 1010 |  | | 0,00 € | | K0757.110010X0250 | Escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 250 | 260 |  | | 0,00 € | | K0757.110010X0500 | Escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 500 | 510 |  | | 0,00 € | | K0757.110010X0750 | Escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 750 | 760 |  | | 0,00 € | | K0757.110010X1000 | Escala | perfurações de fixação | vertical | em cima | 1 mm | à esquerda | 15 | 2 | 1000 | 1010 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|