Grupos de mercadorias
Escalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de 6 mm
K0758

Escalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de 6 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície de escalas retificada e preta anodizada.Indicação:Escalas de alumínio versão rígida maciça. Seção transversal 30 x 6 mm.

Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita ou no centro
– Escala acima ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Indicação de desenho:
1) Escareado de acordo com a norma DIN 74-B f 5
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0758 Escalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de 6 mm 192 kB

Desenhos

Escalas de alumínio, autoadesivas ou com furos, espessura de 6 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoVersão 1Ponto zeroDivisãoEscalasBHLL1CADAces.PreçoEncomendar
K0758.000010X0500autocolantehorizontalà esquerda1 mmabaixo306500500 0,00 €
K0758.000010X1000autocolantehorizontalà esquerda1 mmabaixo30610001000 0,00 €
K0758.100010X0500perfurações de fixaçãohorizontalà esquerda1 mmabaixo306500510 0,00 €
K0758.100010X1000perfurações de fixaçãohorizontalà esquerda1 mmabaixo30610001010 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33