Grupos de mercadorias
Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto, aço inoxidável
K1880

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1880 Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto, aço inoxidável 279 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1880.005025030350,56,22001810 0,00 €
K1880.005025040450,56,22001810 0,00 €
K1880.005025050550,56,22001810 0,00 €
K1880.005025060650,56,22001810 0,00 €
K1880.01002603031017,53803120 0,00 €
K1880.01002603051017,53803120 0,00 €
K1880.01002605051017,53803120 0,00 €
K1880.01002605061017,53803120 0,00 €
K1880.01002606061017,53803120 0,00 €
K1880.0150260505151,5187505915 0,00 €
K1880.0150260506151,5187505915 0,00 €
K1880.0150260508151,5187505915 0,00 €
K1880.0150260606151,5187505915 0,00 €
K1880.0150260608151,5187505915 0,00 €
K1880.0150260808151,5187505915 0,00 €
K1880.02003806062026013002111 0,00 €
K1880.02003806082026013002111 0,00 €
K1880.02003806102026013002111 0,00 €
K1880.02003808082026013002111 0,00 €
K1880.02003808102026013002111 0,00 €
K1880.02003810102026013002111 0,00 €
K1880.0450411010454,5220650016832 0,00 €
K1880.0450411012454,5220650016832 0,00 €
K1880.0450411014454,5220650016832 0,00 €
K1880.0450411212454,5220650016832 0,00 €
K1880.0450411214454,5220650016832 0,00 €
K1880.0450411414454,5220650016832 0,00 €
K1880.100047121210010513810012027 0,00 €
K1880.100047121510010513810012027 0,00 €
K1880.100047121910010513810012027 0,00 €
K1880.100047151510010513810012027 0,00 €
K1880.100047151910010513810012027 0,00 €
K1880.100047191910010513810012027 0,00 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
K1880.00502503030,150,31,5150005,2M233 0,00 €
K1880.00502504040,150,31,5150005,2M244 0,00 €
K1880.00502505050,150,31,5150005,2M255 0,00 €
K1880.00502506060,150,31,5150005,2M266 0,00 €
K1880.01002603030,150,31,5150005,2M233 0,00 €
K1880.01002603050,150,31,5150005,2M235 0,00 €
K1880.01002605050,150,31,5150005,2M255 0,00 €
K1880.01002605060,150,31,5150005,2M256 0,00 €
K1880.01002606060,150,31,5150005,2M266 0,00 €
K1880.01502605050,10,31,5150007M2,555 0,00 €
K1880.01502605060,10,31,5150007M2,556 0,00 €
K1880.01502605080,10,31,5150007M2,558 0,00 €
K1880.01502606060,10,31,5150007M2,566 0,00 €
K1880.01502606080,10,31,5150007M2,568 0,00 €
K1880.01502608080,10,31,5150007M2,588 0,00 €
K1880.02003806060,20,41,5150009M366 0,00 €
K1880.02003806080,20,41,5150009M368 0,00 €
K1880.02003806100,20,41,5150009M3610 0,00 €
K1880.02003808080,20,41,5150009M388 0,00 €
K1880.02003808100,20,41,5150009M3810 0,00 €
K1880.02003810100,20,41,5150009M31010 0,00 €
K1880.04504110100,10,31,51500012M41010 0,00 €
K1880.04504110120,10,31,51500012M41012 0,00 €
K1880.04504110140,10,31,51500012M41014 0,00 €
K1880.04504112120,10,31,51500012M41212 0,00 €
K1880.04504112140,10,31,51500012M41214 0,00 €
K1880.04504114140,10,31,51500012M41414 0,00 €
K1880.10004712120,150,41,51500015,5M41212 0,00 €
K1880.10004712150,150,41,51500015,5M41215 0,00 €
K1880.10004712190,150,41,51500015,5M41219 0,00 €
K1880.10004715150,150,41,51500015,5M41515 0,00 €
K1880.10004715190,150,41,51500015,5M41519 0,00 €
K1880.10004719190,150,41,51500015,5M41919 0,00 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1880.005025030338815,5252,5717,50,43 0,00 €
K1880.005025040438815,5252,5717,50,43 0,00 €
K1880.005025050538815,5252,5717,50,43 0,00 €
K1880.005025060638815,5252,5717,50,43 0,00 €
K1880.010026030338815,5262,5717,50,43 0,00 €
K1880.010026030538815,5262,5717,50,43 0,00 €
K1880.010026050538815,5262,5717,50,43 0,00 €
K1880.010026050638815,5262,5717,50,43 0,00 €
K1880.010026060638815,5262,5717,50,43 0,00 €
K1880.015026050531010202638,5210,85 0,00 €
K1880.015026050631010202638,5210,85 0,00 €
K1880.015026050831010202638,5210,85 0,00 €
K1880.015026060631010202638,5210,85 0,00 €
K1880.015026060831010202638,5210,85 0,00 €
K1880.015026080831010202638,5210,85 0,00 €
K1880.02003806063141425383,511272 0,00 €
K1880.02003806083141425383,511272 0,00 €
K1880.02003806103141425383,511272 0,00 €
K1880.02003808083141425383,511272 0,00 €
K1880.02003808103141425383,511272 0,00 €
K1880.02003810103141425383,511272 0,00 €
K1880.04504110106181832,541513343,5 0,00 €
K1880.04504110126181832,541513343,5 0,00 €
K1880.04504110146181832,541513343,5 0,00 €
K1880.04504112126181832,541513343,5 0,00 €
K1880.04504112146181832,541513343,5 0,00 €
K1880.04504114146181832,541513343,5 0,00 €
K1880.10004712126252540,547513,541,54,5 0,00 €
K1880.10004712156252540,547513,541,54,5 0,00 €
K1880.10004712196252540,547513,541,54,5 0,00 €
K1880.10004715156252540,547513,541,54,5 0,00 €
K1880.10004715196252540,547513,541,54,5 0,00 €
K1880.10004719196252540,547513,541,54,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33