Grupos de mercadorias
Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço inoxidável
K2038

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.

Aplicação principal nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2038 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço inoxidável 201 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
CADAces.PreçoEncomendar
K2038.0300400810308106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0160230505165536162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.01801606061866361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.0200280606206638202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280808208838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0220200608226831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.025028081025810612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.02502808082588612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.04004816164016166194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.050065161650161610265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065191950191910265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065202050202010265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065151550151510265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.0160230606166636162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.02502806062566612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.01801605061856361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.02502806082568612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0220200808228831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.04004815154015156194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.025028061025610612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0200280608206838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0160230506165636162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.03004010103010106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.04004810104010106194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.04004810124010126194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.030040080830886143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0250281010251010612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0160230303163336162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.01801603031833361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.01801605051855361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.0200280303203338202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280505205538202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280506205638202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280508205838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0220200303223331022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200505225531022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200506225631022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200508225831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200606226631022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.030040060630666143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.030040060830686143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0300400610306106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.040048060640666194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.04004812124012126194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.050065101050101010265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
K2038.0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
K2038.0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2038.0300400810600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.01602305051000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801606061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02002806069500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002808089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202006089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02502808108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02502808088000110,1M31,5 0,00 €
K2038.0400481616500010,850,15M57 0,00 €
K2038.050065161650001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065191950001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065202050001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065151550001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.01602306061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02502806068000110,1M31,5 0,00 €
K2038.01801605061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02502806088000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202008089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.0400481515500010,850,15M57 0,00 €
K2038.02502806108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002806089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.01602305061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.0300401010600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0400481010500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0400481012500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0300400808600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.02502810108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.01602303031000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801603031000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801605051000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02002803039500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805059500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805069500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202003039500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005059500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005069500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202006069500110,15M2,51 0,00 €
K2038.0300400606600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0300400608600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0300400610600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0400480606500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0400481212500010,850,15M57 0,00 €
K2038.050065101050001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.060080101045001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080161645001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080202045001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080242445001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.0700951515400010,330,1M827 0,00 €
K2038.0700952020400010,330,1M827 0,00 €
K2038.0700953232400010,330,1M827 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33