Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e suporte deslocável
K0031

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e suporte...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Corpo da peça temperado, brunido com superfície de apoio retificada.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação:Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida. Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0031 Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e suporte deslocável 196 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e suporte deslocável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoParafuso
de fixação
adequado
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWOrifício
oblongo
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx Nm
Acessório KIPPCADAces.PreçoEncomendar
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37fechado8,928K1969.1013 0,00 €
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58fechado17,888K1969.1216 0,00 €
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712aberto26,7135K1969.1624 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33