Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Montagem:1. Insira o parafuso de fixação e o grampo excêntrico na bucha flangeada e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens:- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho:
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1694 Grampos excêntricos de fixação 274 kB

Desenhos

Grampos excêntricos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HH1H2LL1SWSW1Força
de aperto
kN
Curso
S
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 0,00 €
K1694.1030M102010151520,524885,575 0,00 €
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33