Grupos de mercadorias
Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A
K2069_A

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso de aço.
Anel de aperto em latão.
Versão:Parafuso preto brunido.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O parafuso de fixação com anel de fixação deve ser aparafusado por cima, na parte superior do pino de fixação. Eles fixam a peça de usinagem com força e segurança. O anel de fixação macio e substituível, fabricado de latão, evita danos ou arranhões na peça.

Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.

Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2069_A Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A 178 kB

Desenhos

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2069.1Apadrão 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33