Grupos de mercadorias
Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis
K2069

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Parafuso de aço.
Anel de aperto em latão.
Versão:Parafuso preto brunido.
Anel de fixação com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:O parafuso de fixação com anel de fixação deve ser aparafusado por cima, na parte superior do pino de fixação. Eles fixam a peça de usinagem com força e segurança. O anel de fixação macio e substituível, fabricado de latão, evita danos ou arranhões na peça.

Forma A: parafuso padrão com cantos interferentes minimizados graças à cabeça do parafuso extremamente plana.

Forma B: parafuso com rolamento também para séries de grandes dimensões. O anel de fixação achatado permite a remoção rápida da peça.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2069 Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis 205 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A

mais informações

Desenhos

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2069.1Apadrão 0,00 €

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

mais informações

Desenhos

Parafusos de fixação com anel de fixação para pinos de fixação flexíveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K2069.2Bplano 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33