Группы товаров
Ножки установочные с внутренней резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма F
K0298_F

Ножки установочные с внутренней резьбой и рифленой опорной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Ножки установочные применяются в качестве упоров и подставок при производстве различных приспособлений, а также общем машино- и приборостроении.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0298_F Ножки установочные с внутренней резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма F 207 kB

Чертежи

Ножки установочные с внутренней резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1GHTESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0298.610F13M610614,413 по запросу
K0298.6151F13M6151014,413 по запросу
K0298.6101F17M810619,417 по запросу
K0298.615F17M815619,417 по запросу
K0298.6251F17M8251619,417 по запросу
K0298.6201F19M10201021,919 по запросу
K0298.6302F19M10301521,919 по запросу
K0298.6401F19M10401521,919 по запросу
K0298.620F22M12201025,222 по запросу
K0298.625F22M12251525,222 по запросу
K0298.630F22M12302025,222 по запросу
K0298.640F22M12402525,222 по запросу
K0298.650F22M12502525,222 по запросу
K0298.6301F30M1630203330 по запросу
K0298.6501F30M1650253330 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33