Группы товаров
Ножки установочные с наружной резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма С
K0298_C

Ножки установочные с наружной резьбой и рифленой опорной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Ножки установочные применяются в качестве упоров и подставок при производстве различных приспособлений, а также общем машино- и приборостроении.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0298_C Ножки установочные с наружной резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма С 275 kB

Чертежи

Ножки установочные с наружной резьбой и рифленой опорной поверхностью, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBD1GHESWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0298.308C813M6814,4138,5 по запросу
K0298.3102C1013M61014,4138,5 по запросу
K0298.3081C1017M8819,41718 по запросу
K0298.3101C1017M81019,41718 по запросу
K0298.3103C1219M101021,91932 по запросу
K0298.3152C1219M101521,91932 по запросу
K0298.310C1422M121025,22260 по запросу
K0298.315C1422M121525,22260 по запросу
K0298.3151C1930M16153330140 по запросу
K0298.3201C1930M16203330140 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33