Группы товаров
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В
K1936_B

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Шаровая цапфа оцинкованная и хроматированная.
Сферическое седло и гайки оцинкованные.
Указание:Осевой шарнир подходит для восприятия растягивающих усилий. Подвижность шара можно изменить или полностью зафиксировать с помощью зажимной гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1936_B Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В 197 kB

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALL3EαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 по запросу
K1936.21308B13M82629,5131424°58,813,2 по запросу
K1936.21610B16M103536161628°7,514,516,4 по запросу
K1936.21612B16M123536161628°7,514,516,4 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33