Группы товаров
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А
K1936_A

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Шаровая цапфа оцинкованная и хроматированная.
Сферическое седло и гайки оцинкованные.
Указание:Осевой шарнир подходит для восприятия растягивающих усилий. Подвижность шара можно изменить или полностью зафиксировать с помощью зажимной гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1936_A Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А 187 kB

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALL3EαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 по запросу
K1936.1308A13M83029,5131624°58,813,2 по запросу
K1936.1610A16M103536162028°7,514,516,4 по запросу
K1936.1612A16M123536162428°7,514,516,4 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33