Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F кН | M Нм | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1936.1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | по запросу | | K1936.1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | по запросу | | K1936.1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | | K1936.1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | |
|
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F кН | M Нм | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1936.21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | по запросу | | K1936.21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | по запросу | | K1936.21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | | K1936.21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | |
|
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма С |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D1 | D2 | A | L | E | α | F кН | M Нм | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1936.31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | по запросу | | K1936.31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | по запросу | | K1936.31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | |
|
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D1 | D2 | A | L | E | α | F кН | M Нм | Момент затяжки макс. Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1936.41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | по запросу | | K1936.41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | по запросу | | K1936.41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | по запросу | |
|