Группы товаров
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A
K1545_A

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

В исполнении K1545.00500 нажимной шпиндель выполнен из нейлона.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1545_A Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A 170 kB

Чертежи

Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A
Устройство прижимное mini, сталь или нержавеющая сталь, с кронштейном, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1L2MУгол
поворота
ручки
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1545.00500AСталь15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 по запросу
K1545.10500Aнержавеющая сталь15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33