Группы товаров
Зажим с толкающей штангой с кронштейном
K1547

Зажим с толкающей штангой с кронштейном

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка, маслостойкая
Указание:Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.
Кроме того, зажимы могут монтироваться прилагающимися крепёжными гайками в любом желаемом положении.
Внимание:Исполнения из нержавеющей стали — без кронштейна.Указание на чертеже:
1) с кронштейном
2) без кронштейна
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1547 Зажим с толкающей штангой с кронштейном 371 kB

Чертежи

Зажим с толкающей штангой с кронштейном

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Исполнение 2Расположение
отверстий
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1547.01000Стальс кронштейном1189°405001000 по запросу
K1547.02000Стальс кронштейном2186°6010002000 по запросу
K1547.04000Стальс кронштейном3181°10020004000 по запросу
K1547.11000нержавеющая стальбез кронштейна-189°405001000 по запросу
K1547.12000нержавеющая стальбез кронштейна-186°6010002000 по запросу
K1547.14000нержавеющая стальбез кронштейна-181°10020004000 по запросу
Номер заказаМатериал
основы
A1A2A3BB1B2B3C1C2C3D

D1HLL1L2L3L4MM1RTХод
S
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1547.01000Сталь3013,510,51844-2426--5,29,494,564,3308,715,821,3M6M16x1,568,5420,3 по запросу
K1547.02000Сталь41,314,41941,369,941,328,63312,733,35,610,9123118,741,71125,440,7M8M20x1,590540 по запросу
K1547.04000Сталь622131,845,27645,240372152,88,515,9164,5169,286173269M10M27x2127566,7 по запросу
K1547.11000нержавеющая сталь-----------9,47864,33412,715,821,3M6M16x1,568,5-20,3 по запросу
K1547.12000нержавеющая сталь-----------10,9100,9118,746,71625,440,7M8M20x1,590-40 по запросу
K1547.14000нержавеющая сталь-----------15,9143169,291223269M10M27x2127-66,7 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33