Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма C
K2282_C

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Форма C с квадратным толкающим стержнем для высоких скручивающих усилий.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2282_C Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма C 188 kB

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HХод
S
LL1MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2282.031503CСталь41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33