Группы товаров
Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 0 градусов
K1444_PB0

Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444_PB0 Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 0 градусов 84,3 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.1102калибровое отверстие1102224102540-32,588,1- по запросу
K1444.1122калибровое отверстие2122528123246-36,5104- по запросу
K1444.1142калибровое отверстие2142528123246-36,5104- по запросу
K1444.1162калибровое отверстие3162833133252-41126,5- по запросу
K1444.1202калибровое отверстие4203241133261-49128,5- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33