Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная рукоятка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить.
Материал:Бугельная ручка EN AW-6060.
Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали.
Исполнение: Черный или серебристый.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек,
ограждений и кожухов.
Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение и мебельная промышленность.
Прочность на кручение и удобство для пользователя.
Объем поставкиФорма A содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1641_A Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой стороны 190 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A

BCDHH1LSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1641.1100051Aсо сквозным отверстиемчерный100179,5M53320122201000 по запросу
K1641.1120061Aсо сквозным отверстиемчерный1202111,4M63925146241000 по запросу
K1641.1140081Aсо сквозным отверстиемчерный1402414,2M84530170281000 по запросу
K1641.1160081Aсо сквозным отверстиемчерный1602815,5M85230194321000 по запросу
K1641.1180101Aсо сквозным отверстиемчерный1803116M105840218361000 по запросу
K1641.1100053Aсо сквозным отверстиемсеребристый100179,5M53320122201000 по запросу
K1641.1120063Aсо сквозным отверстиемсеребристый1202111,4M63925146241000 по запросу
K1641.1140083Aсо сквозным отверстиемсеребристый1402414,2M84530170281000 по запросу
K1641.1160083Aсо сквозным отверстиемсеребристый1602815,5M85230194321000 по запросу
K1641.1180103Aсо сквозным отверстиемсеребристый1803116M105840218361000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33