Группы товаров
Ручки из стали, с запорным устройством
K2097

Ручки из стали, с запорным устройством

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальная ручка.
Пластиковая нажимная кнопка.
Штанга из обычной или нержавеющей стали.
Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Пластмасса желтого цвета.
Указание для заказа:Штанги для блокировочных устройств приобретаются парами.Указание:Ручка с запорным устройством может использоваться для выдвижных ящиков шириной 1,5 м. Толщина шины должна составлять не менее 17,5 мм. Систему можно установить в двух положениях. Переднее крепление для фиксации выдвижного ящика и заднее крепление для фиксации и защелкивания выдвижного ящика.

С помощью комплекта переоборудования для запорного устройства выдвижной ящик может фиксироваться как в закрытом, так и в открытом положении.
По запросу:Красная нажимная кнопка.Принадлежности:Комплект для переоборудования K2097.91 для запорного устройства.
Штанги K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 для запорного устройства.
Указание на чертеже:
Клиент предоставляет стержень M10
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2097 Ручки из стали, с запорным устройством 170 kB
 Инструкция K2097 752 kB

Чертежи

Ручки из стали, с запорным устройством

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Материал
основы
Цвет
основы
Поверхность
корпуса
D

LF=
усилие давления
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2097.060Ручка-Стальчерныйоцинкованная--60 по запросу
K2097.120Ручка-Стальчерныйоцинкованная--120 по запросу
K2097.91Комплект для переоборудования-пластмассажёлтый---- по запросу
K2097.900500Шток-Сталь-оцинкованная10500- по запросу
K2097.900750Шток-Сталь-оцинкованная10750- по запросу
K2097.910500Шток-нержавеющая сталь-зачищенный10500- по запросу
K2097.910750Шток-нержавеющая сталь-зачищенный10750- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33