Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости
K0313_SF

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0313_SF Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости 156 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0313.04M41,81,590,6620 по запросу
K0313.05M52,42120,8620 по запросу
K0313.06M62,72141720 по запросу
K0313.08M842161,21530 по запросу
K0313.10M104,52,5191,62035 по запросу
K0313.12M1263,52223055 по запросу
K0313.16M168,54,5242,545100 по запросу
K0313.20M20106,5302,560120по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33