Группы товаров
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K1373

Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1373 Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом 289 kB

Чертежи

Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 по запросу
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 по запросу
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 по запросу
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 по запросу
K1373.12M12642810224125521,3K0317.912 по запросу
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33