Группы товаров
Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма D, с крышкой, с гайкой
K1675_D

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма D, с крышкой, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвижение стопорного штифта.
Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).
Материал:Задвижки 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки: термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.Упор на 180° с односторонним направлением вращения.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1675_D Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма D, с крышкой, с гайкой 337 kB

Чертежи

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма D, с крышкой, с гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2Цвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1675.11070410Dслевачёрно-серый RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.11070510Dслевачёрно-серый RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.11070610Dслевачёрно-серый RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.11070512Dслевачёрно-серый RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.11070612Dслевачёрно-серый RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.11070812Dслевачёрно-серый RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.11070616Dслевачёрно-серый RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.11070816Dслевачёрно-серый RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.11071016Dслевачёрно-серый RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.110708201Dслевачёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.110710201Dслевачёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.110712201Dслевачёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.110704102Dслеваоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.110705102Dслеваоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.110706102Dслеваоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.110705122Dслеваоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.110706122Dслеваоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.110708122Dслеваоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.110706162Dслеваоранжевый чистый RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.110708162Dслеваоранжевый чистый RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.110710162Dслеваоранжевый чистый RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.1107082012Dслеваоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.1107102012Dслеваоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.1107122012Dслеваоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.1107041016Dслеваярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.1107051016Dслеваярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.1107061016Dслеваярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.1107051216Dслеваярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.1107061216Dслеваярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.1107081216Dслеваярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.1107061616Dслеваярко-жёлтый RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.1107081616Dслеваярко-жёлтый RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.1107101616Dслеваярко-жёлтый RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.11070820116Dслеваярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.11071020116Dслеваярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.11071220116Dслеваярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.1107041084Dслеваярко-красный RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.1107051084Dслеваярко-красный RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.1107061084Dслеваярко-красный RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.1107051284Dслеваярко-красный RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.1107061284Dслеваярко-красный RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.1107081284Dслеваярко-красный RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.1107061684Dслеваярко-красный RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.1107081684Dслеваярко-красный RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.1107101684Dслеваярко-красный RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.11070820184Dслеваярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.11071020184Dслеваярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.11071220184Dслеваярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.1107041086Dслеваярко-зелёный RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.1107051086Dслеваярко-зелёный RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.1107061086Dслеваярко-зелёный RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.1107051286Dслеваярко-зелёный RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.1107061286Dслеваярко-зелёный RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.1107081286Dслеваярко-зелёный RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.1107061686Dслеваярко-зелёный RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.1107081686Dслеваярко-зелёный RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.1107101686Dслеваярко-зелёный RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.11070820186Dслеваярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.11071020186Dслеваярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.11071220186Dслеваярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.1107041087Dслеваярко-синий RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.1107051087Dслеваярко-синий RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.1107061087Dслеваярко-синий RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.1107051287Dслеваярко-синий RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.1107061287Dслеваярко-синий RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.1107081287Dслеваярко-синий RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.1107061687Dслеваярко-синий RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.1107081687Dслеваярко-синий RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.1107101687Dслеваярко-синий RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.11070820187Dслеваярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.11071020187Dслеваярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.11071220187Dслеваярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.1107041088Dслевасветло-серый RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.1107051088Dслевасветло-серый RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.1107061088Dслевасветло-серый RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.1107051288Dслевасветло-серый RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.1107061288Dслевасветло-серый RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.1107081288Dслевасветло-серый RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.1107061688Dслевасветло-серый RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.1107081688Dслевасветло-серый RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.1107101688Dслевасветло-серый RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.11070820188Dслевасветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.11071020188Dслевасветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.11071220188Dслевасветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.21070410Dсправачёрно-серый RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.21070510Dсправачёрно-серый RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.21070610Dсправачёрно-серый RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.21070512Dсправачёрно-серый RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.21070612Dсправачёрно-серый RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.21070812Dсправачёрно-серый RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.21070616Dсправачёрно-серый RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.21070816Dсправачёрно-серый RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.21071016Dсправачёрно-серый RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.210708201Dсправачёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.210710201Dсправачёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.210712201Dсправачёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.210704102Dсправаоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.210705102Dсправаоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.210706102Dсправаоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.210705122Dсправаоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.210706122Dсправаоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.210708122Dсправаоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.210706162Dсправаоранжевый чистый RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.210708162Dсправаоранжевый чистый RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.210710162Dсправаоранжевый чистый RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.2107082012Dсправаоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.2107102012Dсправаоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.2107122012Dсправаоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.2107041016Dсправаярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.2107051016Dсправаярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.2107061016Dсправаярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.2107051216Dсправаярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.2107061216Dсправаярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.2107081216Dсправаярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.2107061616Dсправаярко-жёлтый RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.2107081616Dсправаярко-жёлтый RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.2107101616Dсправаярко-жёлтый RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.21070820116Dсправаярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.21071020116Dсправаярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.21071220116Dсправаярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.2107041084Dсправаярко-красный RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.2107051084Dсправаярко-красный RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.2107061084Dсправаярко-красный RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.2107051284Dсправаярко-красный RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.2107061284Dсправаярко-красный RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.2107081284Dсправаярко-красный RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.2107061684Dсправаярко-красный RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.2107081684Dсправаярко-красный RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.2107101684Dсправаярко-красный RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.21070820184Dсправаярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.21071020184Dсправаярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.21071220184Dсправаярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.2107041086Dсправаярко-зелёный RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.2107051086Dсправаярко-зелёный RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.2107061086Dсправаярко-зелёный RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.2107051286Dсправаярко-зелёный RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.2107061286Dсправаярко-зелёный RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.2107081286Dсправаярко-зелёный RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.2107061686Dсправаярко-зелёный RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.2107081686Dсправаярко-зелёный RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.2107101686Dсправаярко-зелёный RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.21070820186Dсправаярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.21071020186Dсправаярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.21071220186Dсправаярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.2107041087Dсправаярко-синий RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.2107051087Dсправаярко-синий RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.2107061087Dсправаярко-синий RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.2107051287Dсправаярко-синий RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.2107061287Dсправаярко-синий RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.2107081287Dсправаярко-синий RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.2107061687Dсправаярко-синий RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.2107081687Dсправаярко-синий RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.2107101687Dсправаярко-синий RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.21070820187Dсправаярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.21071020187Dсправаярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.21071220187Dсправаярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
K1675.2107041088Dсправасветло-серый RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 по запросу
K1675.2107051088Dсправасветло-серый RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 по запросу
K1675.2107061088Dсправасветло-серый RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 по запросу
K1675.2107051288Dсправасветло-серый RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 по запросу
K1675.2107061288Dсправасветло-серый RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 по запросу
K1675.2107081288Dсправасветло-серый RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 по запросу
K1675.2107061688Dсправасветло-серый RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 по запросу
K1675.2107081688Dсправасветло-серый RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 по запросу
K1675.2107101688Dсправасветло-серый RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 по запросу
K1675.21070820188Dсправасветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 по запросу
K1675.21071020188Dсправасветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 по запросу
K1675.21071220188Dсправасветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33