Группы товаров
Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки
K1675_A

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвижение стопорного штифта.
Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).
Материал:

Задвижки 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.Упор на 180° с односторонним направлением вращения.По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1675_A Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки 231 kB

Чертежи

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1675.11040410Aслева4M101038,52515936101814 по запросу
K1675.11040510Aслева5M101038,52515936101,3814 по запросу
K1675.11040610Aслева6M101038,52515936101,8814 по запросу
K1675.11040512Aслева5M121247,4301910,83,68121,3515 по запросу
K1675.11040612Aслева6M121247,4301910,83,68121,8515 по запросу
K1675.11040812Aслева8M121247,4301910,83,68122,3515 по запросу
K1675.11040616Aслева6M161661,2402614,44,810161,81535 по запросу
K1675.11040816Aслева8M161661,2402614,44,810162,31535 по запросу
K1675.11041016Aслева10M161661,2402614,44,810162,81535 по запросу
K1675.110408201Aслева8M20x1,52071503018612202,32060 по запросу
K1675.110410201Aслева10M20x1,52071503018612202,82060 по запросу
K1675.110412201Aслева12M20x1,520715030186122032060 по запросу
K1675.21040410Aсправа4M101038,52515936101814 по запросу
K1675.21040510Aсправа5M101038,52515936101,3814 по запросу
K1675.21040610Aсправа6M101038,52515936101,8814 по запросу
K1675.21040512Aсправа5M121247,4301910,83,68121,3515 по запросу
K1675.21040612Aсправа6M121247,4301910,83,68121,8515 по запросу
K1675.21040812Aсправа8M121247,4301910,83,68122,3515 по запросу
K1675.21040616Aсправа6M161661,2402614,44,810161,81535 по запросу
K1675.21040816Aсправа8M161661,2402614,44,810162,31535 по запросу
K1675.21041016Aсправа10M161661,2402614,44,810162,81535 по запросу
K1675.210408201Aсправа8M20x1,52071503018612202,32060 по запросу
K1675.210410201Aсправа10M20x1,52071503018612202,82060 по запросу
K1675.210412201Aсправа12M20x1,520715030186122032060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33