Группы товаров
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма E
K1774_E

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием.
Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору A,
или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.
Исполнение: Запрессованный корпус.
Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков.
Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.
Указание:Привинченная ось колеса.

Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.

Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1774_E Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма E 373 kB

Чертежи

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма E
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаОбозначениеИсполнение 1Вариант крепленияУстановка
колеса
Материал
ролика
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1774.0352732EНаправляющий роликс системой стопорения колесСопрягаемая плиташарикоподшипникполиамид1527384860356,25260483863100 по запросу
K1774.0352731EНаправляющий роликс системой стопорения колесСопрягаемая плиташарикоподшипникполиуретан1527384860356,25260483863100 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33