Группы товаров
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма А
K1774_A

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием.
Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору A,
или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.
Исполнение: Запрессованный корпус.
Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков.
Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.
Указание:Привинченная ось колеса.

Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.

Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1774_A Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма А 551 kB

Чертежи

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма А
Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаОбозначениеИсполнение 1Вариант крепленияУстановка
колеса
Материал
ролика
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1774.0352701AНаправляющий роликбез стопорной системыВставное отверстиешарикоподшипникполиуретан15273511435032,5100 по запросу
K1774.0352802AНаправляющий роликбез стопорной системыВставное отверстиешарикоподшипникполиамид15283511435032,5100 по запросу
K1774.0503301AНаправляющий роликбез стопорной системыВставное отверстиешарикоподшипникполиуретан29335013577054150 по запросу
K1774.0503202AНаправляющий роликбез стопорной системыВставное отверстиешарикоподшипникполиамид29325013577054150 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33