Группы товаров
Шарниры из стали, необслуживаемые, форма А
K1141_A

Шарниры из стали, необслуживаемые, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профильная сталь.
Втулка из металлопласта.
Исполнение: Стальные части оцинкованы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1141_A Шарниры из стали, необслуживаемые, форма А 164 kB

Чертежи

Шарниры из стали, необслуживаемые, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаAA1A2A3A4BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1141.06707050A1403939707050 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33