Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1809

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Высококачественные шарниры из нержавеющей стали с крепежным отверстием имеют угол поворота 180°. Шарниры могут использоваться в пищевой, упаковочной, химической и фармацевтической промышленности.

Шарниры можно заказать в полированном исполнении или с пескоструйной обработкой.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1809 Шарниры из нержавеющей стали 164 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Поверхность
корпуса
AA1A2A3A4A5BB1B2HDD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1809.57300полированный572629,51012530169,510M54 по запросу
K1809.57301отпескоструенный572629,51012530169,510M54 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33