- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- K0434
Шарниры из пластмасс навесные, левые
- K0434
Шарниры из пластмасс навесные, правые
- K0435
Шарниры из пластмасс
- K1963
Шарниры из пластмассы, отделяемые, демонтируемые
- K0436
Шарниры из пластмассы с функцией зажима
- K0437
Шарнир из пластмассы с удлинёнными отверстиями
- K0438
Шарниры из пластмасс с направляющим выступом, навесные
- K0439
Шарниры из пластмасс с фиксирующей функцией
- K0440
Шарниры из пластмасс с функцией регулировки
- K1195
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
- K1196
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
- K1518
Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением
- K1197
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
- K1198
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
- K1004
Шарниры из пластмасс с крепежным отверстием
- K1005
Шарниры из пластмасс с втулкой
- K1006
Шарниры из пластмасс с крепежным болтом
- K1007
Шарниры из пластмасс с втулкой и крепежным болтом
- K2119
Штифтовые петли из пластмассы
- K0441
Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями
- K0442
Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима
- K1897
Петли из цинкового литья под давлением
- K1898
Петли из цинкового литья под давлением, регулируемые
- K1899
Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом
- K2101
Петли из алюминия, внутреннее прилегание, с ребром
- K2102
Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание
- K2103
Половины петель из алюминия, внешнее прилегание
- K2104
Оси из нержавеющей стали для половин петель
- K2105
Закрывающаяся пробка из пластмассы для половин петель
- K0579
Алюминиевые навесные шарниры, левые
- K0579
Алюминиевые навесные шарниры, правые
- K0580
Алюминиевые шарниры
- K1084
Шарниры из нержавеющей стали
- K1343
Шарниры из нержавеющей стали
- K1852
Шарниры из нержавеющей стали
- K1964
Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые
- K1853
Шарниры из нержавеющей стали, с крепежным болтом
- K1900
Петли из нержавеющей стали, регулируемые
- K1085
Шарниры из нержавеющей стали
- K1341
Шарниры из нержавеющей стали
- K1809
Шарниры из нержавеющей стали
- K1810
Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом
- K1346
Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали
- K1348
Шарниры из нержавеющей стали
- K1345
Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые
- K1345
Шарниры из нержавеющей стали навесные, левые
- K1342
Навесной шарнир из нержавеющей стали
- K1347
Привинчиваемые шарниры из стали или нержавеющей стали
- K1141
Шарниры из стали, необслуживаемые
- K1082
Шарниры из листовой или нержавеющей стали
- K1349
Привинчиваемые шарниры из нержавеющей стали
- K1517
Шарниры из нержавеющей стали
- K2161
Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий
- K2162
Длинные петли, нержавеющая сталь с упором
- K1447
Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 90°
- K1448
Шарниры из обычной стали или нержавеющей стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 125°
- K1449
Шарниры из обычной стали с внутренним прилеганием, с углом поворота 110°
- K1519
Шарниры скрытой установки из стали угол поворота 110°
- K1140
Шарниры свариваемые
- K1805
Шарниры из стали или нержавеющей стали, свариваемые
- K1173
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 50 мм
- K1174
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм
- K1175
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм
- K1176
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм
- K1177
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм
- K1178
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,20 Нм
- K1179
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм
- K1665
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,50 Нм
- K1180
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм
- K1666
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,7 Нм, удлиненное исполнение
- K1667
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,9 Нм, удлиненное исполнение
- K1181
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм
- K1182
Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 3,8 Нм
- K2330
Пружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием
- K1142
Шарниры угловые с крепежными гайками
- K1143
Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение
- K1338
Шарниры угловые с крепежными гайками
- K1144
Шарниры угловые с утопленным отверстием, удлиненное исполнение
- K1304
Навинчиваемые шарниры из нержавеющей стали
- K0985
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
- K1337
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
- K0984
Шарниры свариваемые
- K1499
Шарнир с функцией контроля блокировки
- K1501
Шарнир с функцией контроля блокировки удлиненное исполнение
- K1874
Штекерный разъем M8x1 Втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования
- K1498
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2330_BПружинные шарниры, алюминиевый профиль с демпфированием, форма B |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Алюминий 6082 T5.Исполнение: Алюминий, анодированный, без декоративного покрытия.Указание:В шарнирах предусмотрено встроенное демпфирование. Они обеспечивают плавное открывание (форма A) и закрывание (форма B) дверей и крышек. Кроме того, шарниры оснащены вспомогательным механизмом поднимания, который облегчает открывание дверей и крышек. Шарниры могут устанавливаться горизонтально и вертикально. Эффективное положение демпфера показано стрелкой на рисунке. Во избежание повреждения системы демпфирования угол открывания не превышает 115°.
Не следует ускорять открывание и закрывание дверей и крышек, поскольку это может привести к повреждению демпфера. Демпфирование крутящего момента от 1,7 до 2,5 Нм. Крутящий момент пружины может отличаться в зависимости от варианта исполнения: Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Нм / M(65°) : 3,69 Нм. Крутящий момент пружины открывания для арт. K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Нм / M(65°) : 2,29 Нм. Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Нм / M(115°) : 3,65 Нм. Крутящий момент пружины закрывания для арт. K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Нм / M(115°): 2,28 Нм.Диапазон температур:от 0 °C до +40 °C.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | S | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2330.8215010 | пружина сжата | устанавливается горизонтально | B | плавное закрывание | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | по запросу | | K2330.8215011 | пружина сжата | устанавливается вертикально | B | плавное закрывание | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|