Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).

Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.
Преимущества:- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже:
(1) Пластина зажимная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2048 Зажим эксцентриковый из стали 301 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим эксцентриковый из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABDD1HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2048.060A-5,9-10M659- по запросу
K2048.080A-7,1-12M8612- по запросу
K2048.100A-8,3-14M10715- по запросу
K2048.120A-9,5-16M12818- по запросу
K2048.061B-5,91010M6596 по запросу
K2048.081B-7,11212M86127 по запросу
K2048.101B-8,31414M107158 по запросу
K2048.121B-9,51616M128189 по запросу
Номер заказаФормаLL1L2L3Ход
S
SWЗажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2048.060A56,8--1,842,27,4 по запросу
K2048.080A68,2--2,254,718 по запросу
K2048.100A79,5--2,567,935 по запросу
K2048.120A810,9--2,981460 по запросу
K2048.061B56,81131,842,27,4 по запросу
K2048.081B68,2115,52,254,718 по запросу
K2048.101B79,51182,567,935 по запросу
K2048.121B810,91202,981460 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33