Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Для установки ширины зажима.
Поставка с накидной гайкой.
Удлиненные валы можно комбинировать между собой различными способами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0990 Удлинительные валы 116 kB

Чертежи

Удлинительные валы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DL1Диапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0990.0603460Удлинитель на 60 мм по запросу
K0990.12034120Удлинитель на 120 мм по запросу
K0990.24034240Удлинитель на 240 мм по запросу
K0990.48034480Удлинитель на 480 мм по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33