Группы товаров
Комплект упоров для 5-осевого зажима, в сборе, и KIPPflexX
K0993

Комплект упоров для 5-осевого зажима, в сборе, и KIPPflexX

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Поворотный рычаг, воронёный
Упорный штифт, чистый.
Указание:Комплект упоров для непосредственного крепления на кулачке.
Для обработки заготовки без потери размера упора упор можно отвести.

Поставка в сборе с навесным оборудованием.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0993 Комплект упоров для 5-осевого зажима, в сборе, и KIPPflexX 269 kB

Чертежи

Комплект упоров для 5-осевого зажима, в сборе, и KIPPflexX

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0993.1505-осевой зажим kompakt по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33