- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- Элементы с регулировкой по высоте
- K0729
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01
- K0729_C
Сферические шайбы, форма C, согласно DIN 6319, издание 10/01
- K0729_D
Шайбы с конусным вогнутым торцом, формы D, согласно DIN 6319, издание 10/01
- K0729_G
Шайбы с конусным вогнутым торцом, форма G, D4>D3, DIN 6319, издание 10/01
- K2148
Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319
- K0691
Сферические компенсационные шайбы
- K0692
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали
- K0693
Элементы регулировки высоты с контргайкой
- K0694
Элементы регулировки высоты низкое исполнение
- K0695
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение
- K0097
Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой
- K0115
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение
- K0057
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой
- K0119
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0729_CСферические шайбы, форма C, согласно DIN 6319, издание 10/01 |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь для цементации или нержавеющая сталь.Исполнение: Цементируемая сталь, закаленная, фосфатированная марганцем. Глубина цементации Eht (450 HV 1) 0,2+0,2. поверхностная твердость (550 + 100) HV 10
Нержавеющая сталь, чистая. Указание:Для удлинённых отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Форма | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0729.105 | Сталь цементируемая | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K0729.106 | Сталь цементируемая | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 |  | | 0,00 € | | K0729.108 | Сталь цементируемая | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | K0729.110 | Сталь цементируемая | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0729.112 | Сталь цементируемая | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 |  | | 0,00 € | | K0729.114 | Сталь цементируемая | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 |  | | 0,00 € | | K0729.116 | Сталь цементируемая | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 |  | | 0,00 € | | K0729.120 | Сталь цементируемая | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 |  | | 0,00 € | | K0729.124 | Сталь цементируемая | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 |  | | 0,00 € | | K0729.130 | Сталь цементируемая | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 |  | | 0,00 € | | K0729.136 | Сталь цементируемая | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 |  | | 0,00 € | | K0729.142 | Сталь цементируемая | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 |  | | 0,00 € | | K0729.148 | Сталь цементируемая | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 |  | | 0,00 € | | K0729.156 | Сталь цементируемая | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 |  | | 0,00 € | | K0729.164 | Сталь цементируемая | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 |  | | 0,00 € | | K0729.0106 | нержавеющая сталь | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0729.0108 | нержавеющая сталь | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0729.0110 | нержавеющая сталь | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 |  | | 0,00 € | | K0729.0112 | нержавеющая сталь | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | K0729.0116 | нержавеющая сталь | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | K0729.0120 | нержавеющая сталь | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 |  | | 0,00 € | | K0729.0124 | нержавеющая сталь | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 |  | | 0,00 € | | K0729.0130 | нержавеющая сталь | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 |  | | 0,00 € | | K0729.0136 | нержавеющая сталь | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - |  | | 0,00 € | | K0729.0142 | нержавеющая сталь | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - |  | | 0,00 € | | K0729.0148 | нержавеющая сталь | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|