- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0119Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеИсполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование. Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.Указание:Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой и контргайкой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. При этом контргайка служит для фиксации заданного положения. Они отличаются большим перемещением от 10 до 39 мм. Дополнительная статическая нагрузка F1 рассчитывается путем вычитания преднатяжения пружины (болт 8.8, мкм = 0,125) из общей нагрузки F. Принадлежности:K0691 Шайбы сферические компенсационные. K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | D | для болта | D1 | D2 | H мин.
| H макс.
| ΔH | N | M | α | F кН | F1, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0119.1006 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 0,00 € | | K0119.1406 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 0,00 € | | K0119.1408 | Закаленная сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 0,00 € | | K0119.1410 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 0,00 € | | K0119.1810 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 0,00 € | | K0119.1812 | Закаленная сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 0,00 € | | K0119.1816 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 0,00 € | | K0119.2316 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 0,00 € | | K0119.2320 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 0,00 € | | K0119.2324 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 0,00 € | | K0119.2920 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 0,00 € | | K0119.2924 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 0,00 € | | K0119.2930 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 0,00 € | | K0119.3924 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 0,00 € | | K0119.3930 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 0,00 € | | K0119.10061 | нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 0,00 € | | K0119.14061 | нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 0,00 € | | K0119.14081 | нержавеющая сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 0,00 € | | K0119.14101 | нержавеющая сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 0,00 € | | K0119.18101 | нержавеющая сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 0,00 € | | K0119.18121 | нержавеющая сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 0,00 € | | K0119.18161 | нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 0,00 € | | K0119.23161 | нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 0,00 € | | K0119.23201 | нержавеющая сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 0,00 € | | K0119.23241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 0,00 € | | K0119.29201 | нержавеющая сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 0,00 € | | K0119.29241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 0,00 € | | K0119.39241 | нержавеющая сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 0,00 € | | K0119.39301 | нержавеющая сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|