- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- K0282
Опоры подвижные
- K0302
Опоры подвижные угол наклона 12°
- K0283
Опоры качающиеся угол наклона 14° и 20°
- K0284
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом
- K0285
Опоры подвижные с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0286
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K1164
Опоры подвижные самоустанавливающиеся
- K0287
Опоры подвижные регулируемые
- K0288
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом
- K0288_C
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность
- K0288_F
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением
- K0288_K
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкая поверхность
- K0288_O
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
- K0288_P
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
- K0289
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и сменными втулками
- K0290
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом и шестигранным углублением
- K0291
Опоры подвижные регулируемые с уплотнительным кольцом, сменными втулками и шестигранным углублением
- K0381
Винты упорные шариковые с головкой нержавеющая сталь
- K0380
Шариковые упорные винты с головкой
- K0384
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты, сталь, без головки с лыской на шаре
- K1913
Шариковые упорные винты без головки, короткая модель
- K0384
Винты упорные шариковые без головки из нержавеющей стали, с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шаре и защитой от проворачивания
- K0382
Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага
- K0384
Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь
- K0383
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с полным шаром и резьбовым стопорным элементом
- K0666
Шариковые упорные винты без головки с шаром с лыской и резьбовым стопорным элементом
- K0389
Винты нажимные
- K0667
Нажимные винты, нержавеющая сталь
- K0668
Нажимные болты с резьбовым стопорным элементом
- K0403
Винты нажимные с закругленным концом
- K0272
Винты нажимные с острым концом
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0288_CУпоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь. Шар — инструментальная сталь.Исполнение: Корпус — закалённый. Шар — закалённый и воронёный. Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар защищён от прокручивания.Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли. За счёт этого обеспечивается равномерное движение. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Ø шар | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0288.106X012 | C | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 0,00 € | | K0288.106X025 | C | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 0,00 € | | K0288.106X040 | C | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 0,00 € | | K0288.108X012 | C | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | K0288.108X025 | C | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | K0288.108X040 | C | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|