Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
K0290_P

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар - нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

BD2D3H1SW1Ø шарCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0290.610X028P25M1083,555 0,00 €
K0290.610X038P35M1083,555 0,00 €
K0290.610X053P50M1083,555 0,00 €
K0290.612X029P25M1210467 0,00 €
K0290.612X039P35M1210467 0,00 €
K0290.612X054P50M1210467 0,00 €
K0290.616X030P25M16135810 0,00 €
K0290.616X040P35M16135810 0,00 €
K0290.616X055P50M16135810 0,00 €
K0290.620X035P30M201651013 0,00 €
K0290.620X055P50M201651013 0,00 €
K0290.620X075P70M201651013 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33