Группы товаров
Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная
K0494_B

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Указание:* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.
Применение:Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0494_B Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная 260 kB

Чертежи

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения, форма B, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.413130520Bквадратный13411,513x13x0,5-2 0,00 €
K0494.415150820Bквадратный15311,515x15x0,8-2 0,00 €
K0494.416160820Bквадратный16511,516x16x0,8-2 0,00 €
K0494.418181530Bквадратный18511,518x18x1,5-3 0,00 €
K0494.420100Bквадратный20511,520 x 20 x 0,8-3 0,00 €
K0494.422220830Bквадратный22511,522x22x0,8-3 0,00 €
K0494.425150Bквадратный25511,525 x 25 x 1-3 0,00 €
K0494.428281030Bквадратный28511,528x28x1-3 0,00 €
K0494.430200Bквадратный30511,530 x 30 x 1-2,5 0,00 €
K0494.430302550Bквадратный30511,530x30x2,5-5 0,00 €
K0494.432321035Bквадратный32511,532x32x1-3,5 0,00 €
K0494.434341030Bквадратный34514,534x34x1-3 0,00 €
K0494.435350830Bквадратный35514,535x35x0,8-3 0,00 €
K0494.438381035Bквадратный38514,538x38x1-3,5 0,00 €
K0494.440300Bквадратный40514,540 x 40 x 1-3 0,00 €
K0494.440400Bквадратный40514,540 x 40 x 3-5 0,00 €
K0494.445451030Bквадратный45514,545x45x1-3 0,00 €
K0494.445453050Bквадратный45514,545x45x3-5 0,00 €
K0494.448482545Bквадратный48514,548x48x2,5-4,5 0,00 €
K0494.450500830Bквадратный50514,550x50x0,8-3 0,00 €
K0494.450503050Bквадратный50514,550x50x3-5 0,00 €
K0494.452521535Bквадратный52514,552x52x1,5-3,5 0,00 €
K0494.455552045Bквадратный55514,555x55x2-4,5 0,00 €
K0494.460601540Bквадратный6052160x60x1,5-4 по запросу
K0494.465652045Bквадратный6552165x65x2-4,5 0,00 €
K0494.470702045Bквадратный70518,770x70x2-4,5 0,00 €
K0494.475752045Bквадратный7562175x75x2-4,5 0,00 €
K0494.480802045Bквадратный8062180x80x2-4,5 0,00 €
K0494.490903050Bквадратный9062190x90x3-5 0,00 €
K0494.495953555Bквадратный9562195x95x3,5-5,5 0,00 €
K0494.400001040Bквадратный100724100x100x1-4 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33